您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
LR20
C&H Bearing
用于V型导轨和平面导轨的滚轮轴承
Powered by
CAD模型选择
{chenghui/fr_lr/lr.prj},{NB=LR20},{PN=LR20},{D5=72.000},{EE=1.000},{L=46.000},{D=1.000},{C=15.000},{F=3.000},{G=11.000},{H=22.500},{D1=10.500},{D2=20.000},{D3=27.700},{D4=16.500},{DD1=2.600},{DP=3.000},{DDS=0.000},{A=0.000},{R=500.000},{COW=9.500},{CW1=10.200},{CW2=2.200},{NM=7000.000},{M=0.500},{GA=+7/+25},{MATERIAL=100Cr6},{MATERIAL2=1.3505},{VERSION=Eccentric},{QL=15.900},{QH1=33.000},{QH2=44.000}
请根据技术参数选择所需产品.。所选参数在表格中被高亮显示.。当点击表格中的图标或数值时选项将被重置。
HELP_VARIABLE
公司
C&H Bearing
描述
LR - LR系列平面导轨滚轮
物料清单
LR20
PN
型号
LR20
LR20
D5
D5-滚轮外径
72.000
72.000
mm
EE
e-偏心量
1.000
1.000
mm
L
B-总高度
46.000
46.000
mm
D
B1-内圈凸出高度
1.000
mm
C
B2-轴颈长度
15.000
15.000
mm
F
B3-宽度
3.000
3.000
mm
G
B4-槽深
11.000
11.000
mm
H
H-孔距
22.500
22.500
mm
D1
d-内径
10.500
10.500
mm
D2
d2h7-轴颈直径
20.000
20.000
mm
D3
d1-内圈轴肩直径
27.700
27.700
mm
D4
d3-槽直径
16.500
16.500
mm
DD1
h1-孔径
2.600
2.600
mm
DP
DP-孔深
3.000
3.000
mm
DDS
ds-球直径
0.000
mm
A
A-内孔中心至直线轴中心
0.000
mm
R
R-运行表面半径
500.000
mm
COW
Cow-额定静载荷
9.500
9.500
KN
CW1
Cw-额定动载荷(使用寿命106m)
10.200
10.200
CW2
Cw-额定动载荷(使用寿命108m)
2.200
2.200
NM
极限转速
7000.000
7000.000
r/min
M
重量
0.500
0.500
kg
GA
Ga-轴向游隙
+7/+25
+7/+25
μm
MATERIAL
材质
100Cr6
100Cr6
MATERIAL2
材质标准
1.3505
1.3505
VERSION
类型
偏心
偏心
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
下载CAD模型
生成PDF数据表
Embedded user actions